??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014217 - US-PML-P100 (D50)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014217
Product number of the Manufacturer
1014217
Description short
Étiquette d'interdiction
Description long
Étiquette d'interdiction, Carte, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, surface utile: d: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 4
Manufacturer Type Description
US-PML-P100 (D50)
Preview
GTIN-Code
4046356786577
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
diamètre
50 mm
Largeur
0 mm
hauteur
0 mm
couleur
red/white
GTIN
4046356786577
Manufacturer product designation
Étiquette d'interdiction
Manufacturer product description
Étiquette d'interdiction, Carte, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, surface utile: d: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 4
Product type
US-PML-P100 (D50)
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
39203000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !