??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10142 - Profile aluminiowe 40x40, lekkie, typ B
Lista materiałowa
10142-104040X1000
Nr zamówienia
10142-104040X1000
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
Szerokość rowka
10 mm
Profil
40x40 mm
Ix
9,06 cm4
Iy
9,06 cm4
Wx
4,53 cm³
Wy
4,53 cm³
Powierzchnia profilu
5,61 cm²
F1 max. N
7000 N
Ciężar ok.
1.510 kg
Wskazówki techniczne
Info
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD