??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10142 - Profilés aluminium 40x40 légers Type B
Nomenclature
10142-104040X1000
Référence
10142-104040X1000
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Largeur de rainure
10 mm
Profil
40x40 mm
Ix
9,06 cm4
Iy
9,06 cm4
Wx
4,53 cm³
Wy
4,53 cm³
Profile surface
5,61 cm²
F1 max. N
7000 N
Poids environ
1.510 kg
Consignes techniques
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés