??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10140 - Profili in alluminio 30x60 tipo B
Lista materiale
10140-083060X1000
N. d'ordine
10140-083060X1000
Larghezza cava
8 mm
Profilo
30X60
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
lx cm4
19.66 cm4
ly cm4
5.09 cm4
Wx cm³
6.55 cm³
Wy cm³
3.39 cm³
Superficie profilata
5.5 cm²
F2 kN
6 kN
Peso ca. kg
1.490 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD