??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10140 - Profilés aluminium 30x60 Type B
Nomenclature
10140-083060X1000
Référence
10140-083060X1000
Largeur de rainure
8 mm
Profil
30X60
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
lx cm4
19.66 cm4
ly cm4
5.09 cm4
Wx cm³
6.55 cm³
Wy cm³
3.39 cm³
Surface du profilé
5.5 cm²
F1 max. kN
6 kN
Poids ca. kg
1.490 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés