??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10140 - Perfiles de aluminio 30x60 Tipo B
Lista de materiales
10140-083060X1000
Referencia
10140-083060X1000
Ancho de ranura
8 mm
Perfil
30X60
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
lx cm4
19.66 cm4
ly cm4
5.09 cm4
Wx cm³
6.55 cm³
Wy cm³
3.39 cm³
Superficie de perfil
5.5 cm²
F1 max. kN
6 kN
Peso aprox. kg
1.490 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD