??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1012600000 - WPE 35/IKSC
Спецификация
Weidmueller 1012600000
Preview
Manufacturer Product ID
1012600000
Manufacturer Type Description
WPE 35/IKSC
Description short
Клемма защ. заземления (PE) Винтовое соединение, 35 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, зеленый/желтый
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4008190138677
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
35 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
2.500 mm²
Min. line cross section, rigid
2.500 mm²
PEN function possible
Yes
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.080 kg
depth
62.5 mm
height
56 mm
width
15.9 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей