??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
10120004 - ステンレスSUS316L(+)バインドP=4(SW+JIS小形W組込)
部品表
10-12-0004-0040-0140
サイズ
M 4
長さ
品番
ピッチ
0.7 mm
十字穴の番号
2
直径
7.0 mm
公差-dk
-0.5
2.6 mm
公差-k
+-0.15 mm
座金寸法
8x0.5
ばね座金寸法
7x1.0
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
4.1 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)