??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1011320000 - DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1011320000
Preview
Manufacturer Product ID
1011320000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 6.00, Напечатанные символы: пустой, горизонтально и вертикально, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248717644
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей