??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1011320000 - DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1011320000
Preview
Manufacturer Product ID
1011320000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 6.00, Nadrukowane znaki: neutralna, poziome i pionowe, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248717644
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD