??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1011320000 - DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1011320000
Preview
Manufacturer Product ID
1011320000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 6.00, Caratteri stampati: Neutro, orizzontale e verticale, bianco
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248717644
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD