??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1011320000 - DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Lista de materiales
Weidmueller 1011320000
Preview
Manufacturer Product ID
1011320000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.00, Caracteres impresos: sin imprimir, horizontal y vertical, blanco
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4032248717644
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD