??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1011320000 - DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1011320000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1011320000
Herstellertypbezeichnung
DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248717644
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
6 mm
Farbe
weiß
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
2.373 mm
Höhe
5.2 mm
Breite
6.100 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen