??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1010860000 - ESG 9/20 L MC NE GE
Nomenclature
Weidmueller 1010860000
Preview
Manufacturer Product ID
1010860000
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 L MC NE GE
Description short
Repérage d’appareils, Enfichable, 20 mm, PA 66, jaune
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248715961
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
2.85 mm
height
9 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés