국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
10100
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/10100.prj},{NB=10100(2)},{CNSORDERNO=10100},{HR=00520.00100.0000},{ENO=165950008},{BZ=Abschlussrosette ø 100mm, mit Bajonettverschluss - weiss},{LOD=2},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Bajonettverschluss, rund Für Decken- und Wandauslässe 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955 Durchmesser: 100 mm. Aus ABS, halogenarm Artikelnummer: 10100 / E-No 165 950 008},{PICTURESMALL=10100.png},{MAT=ABS},{E=Halogenarm},{GP=750 °C nach EN 60695-2-11},{DA=100},{H=15},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=27},{CNSEAN=7611614010656},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
10100 - Screw-on cover
Bill of material
10100
Art. No.
10100
E number
165950008
Designation
End collar ø 100mm, with bayonet fitting - white
Level of details
300
200
300
200
Infotext
End cover with bayonet fitting, round. For ceiling and wall exits 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955 diameter: 100 mm. Made of ABS, low-halogen Article number: 10100 / E No. 165 950 008
Material
ABS
Properties
Low-halogen
Glow wire test
750°C according to EN 60695-2-11
Outer diameter
100
mm
Height
15
mm
Individual net weight
27
g
EAN code
7611614010656
Data sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성