??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
10100 - Schraubdeckel
Stückliste
10100
Art.-Nr.
10100
E-Nummer
165950008
Bezeichnung
Abschlussrosette ø 100mm, mit Bajonettverschluss - weiss
Detaillierungsgrad
Infotext
Abschlussdeckel mit Bajonettverschluss, rund Für Decken- und Wandauslässe 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955 Durchmesser: 100 mm. Aus ABS, halogenarm Artikelnummer: 10100 / E-No 165 950 008
Material
ABS
Eigenschaften
Halogenarm
Glühdrahtprüfung
750 °C nach EN 60695-2-11
Durchmesser außen
100 mm
Höhe
15 mm
Einzeln-Nettogewicht
27 g
EAN-Code
7611614010656
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen