??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
10100 - Couvercle à visser
Nomenclature
10100
No art.
10100
E-nombre
165950008
Désignation
Rosace de plafond ø 100 mm, avec fermeture à baïonnette - Blanc
level of detail
texte d'info
Couvercle de fermeture, rond avec fermeture baïonnette. Pour sorties de plafond / murales 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955. Diemètre: 100 mm. En ABS, pauvre en halogènes Artikelnummer: 10100 / E-No 165 950 008
Matériaux
ABS
Propriétés
Pauvre en halogénés
Test au filament chauffant
750°C selon EN 60695-2-11
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
15 mm
Poids net
27 g
EAN-Code
7611614010656
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés