??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
10100 - Coperchio da avvitare
Lista materiale
10100
Art. No.
10100
E-Numero
165950008
Designazione
Rosetta di coperture ø 100 mm, con chiusura a baionetta - Bianco
Livello di dettaglio
Infotext
Coperchio finale rotondo con innesto a baionetta. Rotondo per uscite soffitto e parete 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955. Diametro: 100 mm. Fatto di ABS, povero di alogeni. Numero d'articolo: 10100 / E-No 165 950 008
Material
ABS
Lineamenti
Bassa alogeno
Prova del filo incandescente
750 ºC secondo EN 60695-2-11
Diametro esterno
100 mm
Altezza
15 mm
Peso netto individuale
27 g
EAN-Code
7611614010656
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD