??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
10100 - Coperchio da avvitare
Lista materiale
10100
Art. No.
10100
Designazione
Coperchio finale ø 100 mm, con chiusura a baionetta
Livello di dettaglio
Altezza
15 mm
Diametro esterno
100 mm
Materiale
ABS
Lineamenti
Halogenarm
Prova del filo incandescente
750 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
165950008
Peso netto individuale
27 g
EAN-Code
7611614010656
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Coperchio finale rotondo con innesto a baionetta, rotondo per uscite soffitto e parete 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955 Diametro: 100 mm. in ABS, halogenarm Numero d'articolo: 10100 / E-No.: 165 950 008
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD