??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1009900000 - VGM50-SS 68 KB 22-32
Lista materiałowa
Weidmueller 1009900000
Preview
Manufacturer Product ID
1009900000
Manufacturer Type Description
VGM50-SS 68 KB 22-32
Description short
Dławnica kablowa (metal) VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej) proste, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN-Code
4032248714728
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
50 mm
wrench width 2
55 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
32 mm
min. sealing range
22 mm
Sealing type
Single-orifice seal
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
9 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.249 kg
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD