??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1009860000 - VGM20-SS 68 KB 6-12
Nomenclature
Weidmueller 1009860000
Preview
Manufacturer Product ID
1009860000
Manufacturer Type Description
VGM20-SS 68 KB 6-12
Description short
Presse-étoupe (en métal) VG S (presse-étoupe standard en acier inox) droit, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Description long
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN-Code
4032248714681
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
22 mm
wrench width 2
22 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
12 mm
min. sealing range
6 mm
Sealing type
Single-orifice seal
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
8 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.024 kg
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés