??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1009850000 - VGM16-SS 68 KB 4-8
Спецификация
Weidmueller 1009850000
Preview
Manufacturer Product ID
1009850000
Manufacturer Type Description
VGM16-SS 68 KB 4-8
Description short
Кабельный ввод (металл) VG S (стандартный кабельный ввод из нержавеющей стали) прямой, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Description long
Металлический кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN-Code
4032248714674
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
17 mm
wrench width 2
19 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
8 mm
min. sealing range
4 mm
Sealing type
Single-orifice seal
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
7 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.017 kg
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей