??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1009840000 - VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Kusovník
Weidmueller 1009840000
Preview
Manufacturer Product ID
1009840000
Manufacturer Type Description
VGM12-SS 68 KB 3-6.5
Description short
Kabelová průchodka (kov) VG S (standardní nerezová kabelová průchodka) rovný, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Description long
Kovová kabelová průchodka pro utěsňovací pouzdra při protahování kabelů. S odlehčením tahu.
GTIN-Code
4032248714667
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
14 mm
wrench width 2
14 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
6.500 mm
min. sealing range
3 mm
Sealing type
Single-orifice seal
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
6 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model