??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1009800000 - VG 29-SS 68 KB 18-25
Lista materiałowa
Weidmueller 1009800000
Preview
Manufacturer Product ID
1009800000
Manufacturer Type Description
VG 29-SS 68 KB 18-25
Description short
Dławnica kablowa (metal) VG S (standardowa dławnica kablowa ze stali szlachetnej) proste, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN-Code
4032248714629
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
41 mm
wrench width 2
41 mm
mounting thread
PG29
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
25 mm
min. sealing range
18 mm
Sealing type
Single-orifice seal
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
8 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.117 kg
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD