??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1009780000 - VG 16-SS 68 KB 10-14
Nomenclature
Weidmueller 1009780000
Preview
Manufacturer Product ID
1009780000
Manufacturer Type Description
VG 16-SS 68 KB 10-14
Description short
Presse-étoupe (en métal) VG S (presse-étoupe standard en acier inox) droit, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acier inox 1.4305 (303)
Description long
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN-Code
4032248714506
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
24 mm
wrench width 2
24 mm
mounting thread
PG16
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
14 mm
min. sealing range
10 mm
Sealing type
Single-orifice seal
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
6.500 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
stainless steel - 1.4305
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.031 kg
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés