??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1009780000 - VG 16-SS 68 KB 10-14
Stückliste
Weidmueller 1009780000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1009780000
Herstellertypbezeichnung
VG 16-SS 68 KB 10-14
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung) gerade, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248714506
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
24 mm
Schlüsselweite (2)
24 mm
Anschlussgewinde
PG16
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
14 mm
min. Dichtwert
10 mm
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
Gewindelänge Anschlussgewinde
6.500 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
teilbare Verschraubung
Nein
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Edelstahl - 1.4305
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Masse
0.031 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
73269098
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen