??
Catalog navigation
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1008 - OETIKER Schraubschellen ALSI In-6Kt rostfrei A2
Bill of material
444580
Artikelnummer
FN
1008
Typ
F4
Marke
OETIKER
Lief.Mat
Materialkurztext
Langtext 1
OETIKER Schraubschellen ALSI
Langtext 2
mit Innensechskant SW 5 rostfrei A2
Langtext 4
Schlauch-Ø
mm
값 입력 A
Schlauch-Ø
mm
cm
inch
ft
Breite
12 mm
Dicke
0.9 mm
Höhe
16 mm
Länge
32.5 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드