??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10051 - Profili in alluminio 40x40 per guide a rulli tipo I
Lista materiale
10051-084040X1000
N. d'ordine
10051-084040X1000
Larghezza cava
8 mm
Superficie profilata
40X40 mm
Larghezza
40 mm
Altezza
40 mm
Lunghezza
1000 mm
Ix
5,8 cm4
Iy
10,38 cm4
Wx
2,3 cm³
Wy
5,19 cm³
Superficie profilata
4,97 cm²
Peso ca.
1.3400 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495466514
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD