??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10051 - Hliníkové profily 40x40 pro válečkové lišty typ I
Kusovník
10051-084040X1000
Objednací číslo
10051-084040X1000
Šířka drážky
8 mm
Profilová plocha
40X40 mm
Šířka
40 mm
Výška
40 mm
Délka
1000 mm
Ix
5,8 cm4
Iy
10,38 cm4
Wx
2,3 cm³
Wy
5,19 cm³
Profilová plocha
4,97 cm²
Hmotnost cca
1.3400 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495466514
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model