??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10050 - Profilati in alluminio D50 tipo I, tubo
Lista materiale
10050-50X1000
N. d'ordine
10050-50X1000
Profilo
50
Diametro
50 mm
Lunghezza
1000 mm
Ix cm4
8.16 cm4
Iy cm4
8.16 cm4
Wx cm³
3.26 cm³
Wy cm³
3.26 cm³
Poids
0.6651 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495414867
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD