??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10050 - Perfiles de aluminio D50 Tipo I, tubo
Lista de materiales
10050-50X1000
Referencia
10050-50X1000
Perfil
50
Diámetro
50 mm
Longitud
1000 mm
Ix cm4
8.16 cm4
Iy cm4
8.16 cm4
Wx cm³
3.26 cm³
Wy cm³
3.26 cm³
Poids
0.6651 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495414867
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD