??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10050 - Hliníkové profily D50 typ I, trubka
Kusovník
10050-50X1000
Objednací číslo
10050-50X1000
Profil
50
Průměr
50 mm
Délka
1000 mm
Ix cm4
8.16 cm4
Iy cm4
8.16 cm4
Wx cm³
3.26 cm³
Wy cm³
3.26 cm³
Hmotnost cca
0.6651 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
76042100
EAN-Nr. norelem
4059495414867
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model