??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10048 - Hliníkové profily 16x40 typ I
Kusovník
10048-081640X1000
Objednací číslo
10048-081640X1000
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
Šířka drážky
8 mm
Profil
16x40 mm
Ix
1,06 cm4
Iy
63,75 cm4
Wx
1,25 cm³
Wy
3,37 cm³
Profilová plocha
4,15 cm²
F1 max. kN
5 kN
Hmotnost cca
1.120 kg
Technická upozornění
Info
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model