??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10048 - Aluminiumprofile 40x40 Typ I
Stückliste
10048-084040X1000
Bestellnummer
10048-084040X1000
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Nutbreite
8 mm
Profil
40x40 mm
Ix
13,85 cm4
Iy
13,85 cm4
Wx
6,95 cm³
Wy
6,395 cm³
Profilfläche
9,05 cm²
F1 max. kN
2.5 kN
Gewicht ca.
2.450 kg
Technische Hinweise
Info
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen