??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10048 - Aluminium profiles 40x80 Type I
Order No.
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
slot width
8 mm
Profile
40x80 mm
Ix
26,7 cm4
Iy
101,02 cm4
Wx
13,39 cm³
Wy
25,15 cm³
Profile surface
16,52 cm²
F1 max. kN
5 kN
Approx. weight
4.510 kg
Technical Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models