??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10048 - Aluminium profiles 16x40 Type I
Order No.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
slot width
8 mm
Profile
16x40 mm
Ix
1,06 cm4
Iy
63,75 cm4
Wx
1,25 cm³
Wy
3,37 cm³
Profile surface
4,15 cm²
F1 max. kN
5 kN
Approx. weight
1.120 kg
Technical Information
Info
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей