??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10045 - Profile aluminiowe 80x80, lekkie, typ I
Lista materiałowa
10045-088080X1000
Nr zamówienia
10045-088080X1000
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
Szerokość rowka
8 mm
Profil
80x80 mm
Ix
130,1 cm4
Iy
130,1 cm4
Wx
33,2 cm³
Wy
33,2 cm³
Powierzchnia profilu
19,3 cm²
F1 maks. kN
2.5 kN
Ciężar ok.
2.170 kg
Wskazówki techniczne
Info
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD