??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10045 - Hliníkové profily 80x80 lehké typ I
Objednací číslo
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
Šířka drážky
8 mm
Profil
80x80 mm
Ix
130,1 cm4
Iy
130,1 cm4
Wx
33,2 cm³
Wy
33,2 cm³
Profilová plocha
19,3 cm²
F1 max. kN
2.5 kN
Hmotnost cca
2.170 kg
Technická upozornění
Info
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model