??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10025 - Hliníkové profily 30x30 lehké typ I
Objednací číslo
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
Šířka drážky
6 mm
Profil
30x30 mm
Ix
2,9 cm4
Iy
2,9 cm4
Wx
1,94 cm³
Wy
1,94 cm³
Profilová plocha
3,43 cm²
F1 max. kN
0.5 kN
Hmotnost cca
0.930 kg
Technická upozornění
Info
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model