??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10025 - Aluminium profiles 30x60 light Type I
Order No.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
slot width
6 mm
Profile
30x60 mm
Ix
5,54 cm4
Iy
21,22 cm4
Wx
3,69 cm³
Wy
7,07 cm³
Profile surface
6,13 cm²
F1 max. kN
0.5 kN
Approx. weight
1.650 kg
Technical Information
Info
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей