??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1002290 - PRC FC RELEASE LATCH GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1002290
Product number of the Manufacturer
1002290
Description short
Détrompage couleur
Description long
Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Détrompage couleur, matériau du boîtier: PA 6.6-FR. En cas d'utilisation du levier de déclenchement manuel, les homologations PRC selon CEI 61535 et 2PfG 1915 ne sont pas nécessaires
Manufacturer Type Description
PRC FC RELEASE LATCH GN
Preview
GTIN-Code
4055626463650
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
7
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement maximum
105 °C
température ambiante maximale
105 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
matériau de boîtier
PA 6.6-FR
avec écran de raccordement
No
GTIN
4055626463650
Manufacturer product designation
Détrompage couleur
Manufacturer product description
Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Détrompage couleur, matériau du boîtier: PA 6.6-FR. En cas d'utilisation du levier de déclenchement manuel, les homologations PRC selon CEI 61535 et 2PfG 1915 ne sont pas nécessaires
Manufacturer product family
PRC 35
Product type
PRC FC RELEASE LATCH GN
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
39269097
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés