??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
100213K - BrioSpot S LSL A
Nomenclature
KAUFEL - 100213K - BrioSpot S LSL A
Code
100213K
Description
BrioSpot S LSL A
SIGNAL
LOD Destination
LOD Level
GTIN
5415022521818
Poids
0.5 kg
Longueur hors tout
134 mm
Hauteur hors tout
230 mm
Epaisseur hors tout
41 mm
Market availability
France
Type de projet
Tertiaire
Type
BAES
Fonction
Locaux à sommeil
Technologie
Autotestable SATI
Tension assignée
230 Vca Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
0,45W
Mode de test
SATI
Mode de fonctionnement
permanent
V+
Oui
Type d'accumulateurs
Lithium LiFePO4
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
Oui
NF Environnement
Oui
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
Nombre de lampes de veille (LED)
Flux lumineux assigné en secours
45+8lm lm
IP - Indice de protection
IP42
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK04
Autonomie batterie
1/5H
Température de fonctionnement
0°C à 40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Mural, plafond, drapeau
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par semestre
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Previews
3D
2D
Download CAD models