국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
10-02-0401-0040-0500
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12401.prj},{NB=10-02-0401-0040-0500},{S=M 4},{L=50},{SOSW=NONE},{L1=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L3=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L4=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10020401 - Stainless(+)Bind P
Bill of material
10-02-0401-0040-0500
Size
M 4
M 4
Length
50
50
Order number
10-02-0401-0040-0500
10-02-0401-0040-0500
Pitch
0.7
0.7
mm
Type of + Hole
2
2
Outside Diameter
8.3
8.3
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
Width
2.5
2.5
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Size of Washer
10x0.8
10x0.8
Size of Spring Washers
NONE
Length of Run -out of thread (a)
2.3
2.3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성