국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
10-02-0103-0050-0200
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12103.prj},{NB=10-02-0103-0050-0200},{SIZE=M 5},{L=20},{L1=5,6,8,10,12,14,15,16},{L2=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40},{L3=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40},{L4=10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,60,175},{L5=12,15,16,20,25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10020103 - Stainless(+)Hexagon upset head P
Bill of material
10-02-0103-0050-0200
Size
M 5
M 5
Length
20
20
Order number
10-02-0103-0050-0200
10-02-0103-0050-0200
Pitch
0.80
0.80
mm
Type of + Hole
2
2
Width
3.5
3.5
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Width
8.0
8.0
mm
tolerance-S
-0.2
-0.2
mm
Height
8.70
8.70
mm
Size of Washer
12x0.8
12x0.8
Size of Spring Washers
8.5X1.3
8.5X1.3
Length of Run -out of thread (a)
5.2
5.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성