10-02-00S2-0040-0120
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/120s2.prj},{NB=10-02-00S2-0040-0120},{S=M 4},{L=12},{SOW=NONE},{L1=6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L3=8,10,12,14,15,16,18,20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
100200S2 - Stainless(+)Pan head SP
Bill of material
10-02-00S2-0040-0120
Size
M 4
M 4
Length
12
12
Order number
10-02-00S2-0040-0120
10-02-00S2-0040-0120
Pitch
0.70
0.70
mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
7.0
7.0
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
Width
2.6
2.6
mm
tolerance-k
+-0.15
mm
Size of Washer
NONE
Size of Spring Washers
7.06x0.8
7.06x0.8
Length of Run -out of thread (a)
2.3
2.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성