??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10020022 - Stainless(+)Pan head LO
Bill of material
10-02-0022-0040-0150
Size
M 4
Length
Order number
Pitch
0.70 mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
7.0 mm
tolerance-dk
-0.5
Width
2.6 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Size of toothed lock Washer
8.5x0.45
Length of Run -out of thread (a)
2.3 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей