국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
10-02-0004-0040-0180
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12004.prj},{NB=10-02-0004-0040-0180},{S=M 4},{L=18},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L3=4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65},{L4=6,8,10,12,15,16,18,20},{L5=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80},{L6=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L7=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L8=12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10020004 - Stainless(+)Pan head P
Bill of material
10-02-0004-0040-0180
Size
M 4
M 4
Length
18
18
Order number
10-02-0004-0040-0180
10-02-0004-0040-0180
Pitch
0.70
0.70
mm
Type of + Hole
2
2
Outside Diameter
7.0
7.0
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
Width
2.6
2.6
mm
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
Size of Washer
8x0.5
8x0.5
Size of Spring Washers
7x1.0
7x1.0
Length of Run -out of thread (a)
4.1
4.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성