??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10007003 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
Bill of material
10-00-7003-0060-0150
Size
M 6
Length
Order number
Pitch
1.00 mm
Width
4.0 mm
tolerance-k
+-0.2 mm
Width
10 mm
tolerance-S
-0.2 mm
Height
10.9 mm
Size of Washer
13x1.0
Size of Spring Washer
11.5x1.5
Length of Run -out of thread (a)
6.3 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés