??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
10007003 - 鉄7マーク六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)
部品表
10-00-7003-0060-0150
サイズ
M 6
長さ
品番
ピッチ
1.00 mm
4.0 mm
公差-k
+-0.2 mm
10 mm
公差-S
-0.2 mm
対角
10.9 mm
座金寸法
13x1.0
ばね座金寸法
11.5x1.5
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
6.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)