??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10007002 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
Bill of material
10-00-7002-0060-0150
Size
M 6
Length
order number
Pitch
1.00 mm
Width
4.0 mm
tolerance-k
+-0.15 mm
Width
10 mm
tolerance-S
-0.2 mm
Height
10.9 mm
Size of Washer
NONE
Size of Spring Washer
11.5x1.5
Length of Run -out of thread (a)
5.1 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей